Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Raccordo a processo |
M18 x 1,5 filettatura interna |
Applicazione
Fluidi |
Liquidi; Fluidi gassosi |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Resistenza a pressione [bar] |
300 |
Liquidi
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Fluidi gassosi
Temperatura del fluido [°C] |
-25...80 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...36 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 60 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
10 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] |
45 |
Liquidi
Intervallo di regolazione [cm/s] |
3...300 |
Massima sensibilità [cm/s] |
3...100 |
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] |
200...3000 |
Massima sensibilità [cm/s] |
200...800 |
Monitoraggio della temperatura
Campo di misura [°C] |
2...80 |
Risoluzione [°C] |
1 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [cm/s] |
1...5 |
Indicazioni per la ripetibilità |
per acqua 5...100 cm/s; 25 °C |
Impostazione di fabbrica |
|
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] |
0.1; (per acqua 5...100 cm/s; 10...70 °C) |
Gradiente di temperatura [K/min] |
300 |
Precisione del punto di commutazione [cm/s] |
± 2...± 10; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; Impostazione di fabbrica) |
Isteresi [cm/s] |
2...5; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; Impostazione di fabbrica) |
Monitoraggio della temperatura
Precisione del punto di commutazione [K] |
± 3 (v > 5cm/s); (Liquidi) |
Risoluzione [K] |
1 |
Isteresi [K] |
2 |
Ripetibilità [K] |
2 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] |
1...10 |
Liquidi
Tempo di risposta [s] |
1...10 |
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] |
1...10 |
Monitoraggio della temperatura
Tempo di risposta [s] |
1...10 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
pulsante |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
2 |
Dati di processo digitali |
2 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
3 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
53 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...100 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
277 |
Dati meccanici
Peso [g] |
231,5 |
Dimensioni [mm] |
M18 x 1,5 |
Definizione filettatura |
M18 x 1,5 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); 1.4310 (acciaio inox AISI 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Raccordo a processo |
M18 x 1,5 filettatura interna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
10 x LED, 3 colori |
|
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |