Flussostato
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
Flussostato
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
- Monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni
- Raccordo a processo variabile tramite adattatori
- Semplice regolazione dei punti di commutazione per una rapida messa in funzione
- Corpo robusto in acciaio inox per applicazione in ambienti industriali critici
- Display a barre LED per visualizzare punto di commutazione e stato del flusso
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Applicazione
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...60 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -25...60 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -25...60 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 45 |
---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...100 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 200...800 |
Precisione / Deriva
Ripetibilità [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la ripetibilità |
|
||
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (per acqua 5...100 cm/s; 10...60 °C) | ||
Gradiente di temperatura [K/min] | 300 | ||
Precisione del punto di commutazione [cm/s] | ± 2...± 10; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; Impostazione di fabbrica) | ||
Isteresi [cm/s] | 2...5; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; Impostazione di fabbrica) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | pulsante |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
EMC |
|
||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 298 |
Dati meccanici
Peso [g] | 268 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1,5 |
Definizione filettatura | M18 x 1,5 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4310 (acciaio inox AISI 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|