Sensore del flusso d'aria
SL0105
SLG23CEEAKOA/6M/PH
Sensore del flusso d'aria
SL0105
SLG23CEEAKOA/6M/PH
- Affidabile monitoraggio del flusso d'aria
- Per l’utilizzo in impianti di ventilazione e nella tecnologia per gli edifici
- Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
- Regolazione intuitiva del punto di commutazione tramite potenziometro
- Trasmissione del segnale mediante contatti relè a potenziale zero
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite relè: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | Ø 23 mm |
Applicazione
Temperatura del fluido [°C] | -10...50 |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 1 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Max. potenza assorbita [VA] | 3 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 60 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite relè: 1 |
---|
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
---|---|
Numero delle uscite relè | 1 |
Carico del contatto | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso | il relè si attiva in presenza di flusso |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 100...400 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] | 5 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 3...60 |
---|
Tempo di risposta [s] | 3...60 |
---|
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Potenziometro |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 747 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 386 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiali | Corpo: PBT; superficie del sensore: titanio |
Materiali a contatto con il fluido | PBT; titanio |
Raccordo a processo | Ø 23 mm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|