Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite relè: 1 |
Raccordo a processo |
Clamp Ø 23 mm |
Applicazione
Temperatura del fluido [°C] |
-10...50 |
Resistenza a pressione [bar] |
1 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
21,6...26,6 AC |
Corrente assorbita [mA] |
50 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Protetto da inversione di polarità |
no |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
60 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite relè: 1 |
Uscite
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Numero delle uscite relè |
1 |
Carico del contatto |
3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso |
il relè si attiva in presenza di flusso |
Resistente a cortocircuito |
no |
Resistente a sovraccarico |
no |
Campo di misura/regolazione
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] |
100...1000 |
Massima sensibilità [cm/s] |
100...400 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] |
5 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] |
3...60 |
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] |
3...60 |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
Potenziometro |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...85 |
Grado di protezione |
IP 65 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] |
877 |
Certificazione UL |
Numero di certificazione UL |
I030 |
Numero file UL |
E174189 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
198,5 |
Corpo |
cilindrico |
Dimensioni [mm] |
Ø 23 / L = 142 |
Materiali |
Corpo: PBT; superficie del sensore: titanio |
Materiali a contatto con il fluido |
PBT; titanio |
Raccordo a processo |
Clamp Ø 23 mm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
1 x LED, rosso |
Commutazione |
1 x LED, verde |
|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria |
fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido |
Accessori
Fornitura |
Fascetta di fissaggio: 1, E40048 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Raccomandazione Dopo un cortocircuito verificare se il prodotto funziona in modo sicuro! |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Cavo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm² |