Sensore del flusso d'aria
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Sensore del flusso d'aria
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Affidabile monitoraggio del flusso d'aria
- Per l’utilizzo in impianti di ventilazione e nella tecnologia per gli edifici
- Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
- Uscita analogica precisa
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | Ø 23 mm |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 35...65 |
Resistenza a pressione [bar] | 1 |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -10...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 90 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10 |
Campo di misura/regolazione
Campo del flusso [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Indicazioni per il campo di flusso |
|
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] | 1 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 726 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 219 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiali | Corpo: PBT; superficie del sensore: titanio |
Materiali a contatto con il fluido | PBT; titanio |
Raccordo a processo | Ø 23 mm |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codifica: A; Contatti: dorato |