Sensore magneto-induttivo del flusso
SM2601
SMN21XGXFRKG/US-100
Sensore magneto-induttivo del flusso
SM2601
SMN21XGXFRKG/US-100
- Misurazione precisa del flusso, del consumo e della temperatura del fluido
- Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
- Rilevamento preciso del tubo vuoto
- Con uscita di commutazione, analogica e ad impulsi
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato 2" NPT DN50 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | Funzione totalizzatore; riconoscimento del tubo vuoto; per applicazioni industriali | ||
Fluidi | Liquidi conduttori; acqua; fluidi a base di acqua | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°F] | 14...194 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | ||
Resistenza a pressione [psi] | 232 | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 16 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Ingressi | reset contatore |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; segnale di frequenza; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Uscita impulsi | Contatore di portata |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Frequenza dell'uscita [Hz] | 0,1...10000 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||
Punto finale analogico AEP |
|
||
Taglio del flusso minimo LFC |
|
||
Incremento |
|
||
Dinamica di misura | 1:120 |
Valenza dell’impulso | 0,02...160 E06 gal |
---|---|
In intervalli di | 0,02 gal |
Lunghezza di impulso [s] | 0,008...2 |
Campo di misura [°F] | -4...176 |
---|---|
Campo di indicazione [°F] | -40...212 |
Risoluzione [°F] | 0,5 |
Punto di commutazione SP [°F] | -2...176 |
Punto di disattivazione rP [°F] | -3...175 |
Punto iniziale analogico [°F] | -4...140 |
Punto finale analogico [°F] | 32...176 |
In intervalli di [°F] | 0,5 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,2% MEW |
Deriva di temperatura | ± 0,0185 °F / K |
---|---|
Precisione [K] | ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0...50 |
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Monitoraggio del flusso; contatore volumetrico; Contatori visualizzatori con preselezione; Monitoraggio della temperatura; isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione/frequenza/impulso; Tempo di ritardo disponibilità; display disattivabile; Display; riconoscimento del tubo vuoto |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°F] | 14...140 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°F] | -13...176 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 85 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 2643 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4571 (AISI 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); 1.4571 (AISI 316Ti); PEEK; FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato 2" NPT DN50 |
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
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|