Sensore magneto-induttivo del flusso
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
Sensore magneto-induttivo del flusso
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
- Misurazione precisa del flusso, del consumo e della temperatura del fluido
- Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
- Con uscita di commutazione, analogica e ad impulsi
- Display ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde
- Tubi rettilinei di mandata e di ritorno non sono necessari
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [ml/min] | 5...5000 |
Raccordo a processo | G 1/4 DN6 guarnizione piatta |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Fluidi | Liquidi conduttori; acqua; fluidi a base di acqua | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -20...90 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | ||
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 80 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Ingressi | reset contatore |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; segnale di frequenza; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita impulsi | Contatore di portata |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [ml/min] | 5...5000 |
---|---|
Campo di indicazione [ml/min] | -6000...6000 |
Risoluzione [ml/min] | 1 |
Punto di commutazione SP [ml/min] | 33...5000 |
Punto di disattivazione rP [ml/min] | 7...4974 |
Punto iniziale analogico ASP [ml/min] | 0...3993 |
Punto finale analogico AEP [ml/min] | 1007...5000 |
Taglio del flusso minimo LFC [ml/min] | 5...250 |
Punto finale di frequenza FEP [ml/min] | 1005...5000 |
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 1...10000 |
Lunghezza di impulso [s] | 0,005...2 |
---|---|
Valenza dell’impulso | 0,001...99990000 I |
Campo di misura [°C] | -20...90 |
---|---|
Campo di indicazione [°C] | -42...112 |
Risoluzione [°C] | 0,1 |
Punto di commutazione SP [°C] | -19,6...90 |
Punto di disattivazione rP [°C] | -20...89,6 |
Punto iniziale analogico [°C] | -20...68 |
Punto finale analogico [°C] | 2...90 |
In intervalli di [°C] | 0,1 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,2 % MEW |
Precisione [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] | 0...50 |
---|---|
Tempo di risposta [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo di risposta [s] | 15; (Q > 1 l/min, T09) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; Uscita frequenza; uscita di corrente/impulso; Tempo di ritardo disponibilità; display disattivabile; Display |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 114 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 706,9 |
---|---|
Materiali | 1.4408 (acciaio inox / AISI 316); 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; PEEK rinforzato con fibra di carbonio; EPDM; Centellen |
Raccordo a processo | G 1/4 DN6 guarnizione piatta |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|