Sensore magneto-induttivo del flusso
SM7604
SMN34GGX50KG/US-100
Sensore magneto-induttivo del flusso
SM7604
SMN34GGX50KG/US-100
- Misurazione precisa del flusso, del consumo e della temperatura del fluido
- Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
- Per l’utilizzo in circuiti di raffreddamento raffreddati ad acqua
- Con due uscite analogiche precise
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 2 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato 3/4" NPT DN20 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | ||
Fluidi | Liquidi conduttori; acqua; fluidi a base di acqua | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -10...70 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | ||
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 11,2 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 120; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 5 |
Principio di misura | magnetic-inductive |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite analogiche: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||
Punto finale analogico AEP |
|
||
Incremento |
|
Campo di misura [°C] | -20...80 |
---|---|
Risoluzione [°C] | 0,2 |
Punto iniziale analogico [°C] | -20...60 |
Punto finale analogico [°C] | 0...80 |
In intervalli di [°C] | 0,2 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,2% MEW |
Precisione [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...3 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 175 | ||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 527,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato 3/4" NPT DN20 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|