Sensore magneto-induttivo del flusso
SM8001
SMR11GGXFRKG/US-100
Sensore magneto-induttivo del flusso
SM8001
SMR11GGXFRKG/US-100
- Misurazione precisa del flusso, del consumo e della temperatura del fluido
- Alta precisione, ripetibilità e dinamica di misurazione
- Con uscita di commutazione, analogica e ad impulsi
- Display a LED a 4 digit, ben leggibile
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 DN25 guarnizione piatta |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | Funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | ||
Montaggio | Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori | ||
Fluidi | Liquidi conduttori; acqua; fluidi a base di acqua | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°F] | 14...158 | ||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | ||
Resistenza a pressione [psi] | 232 | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 11,2 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 95; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Ingressi | reset contatore |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Uscita impulsi | Contatore di portata |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||
Punto finale analogico AEP |
|
||
Incremento |
|
Valenza dell’impulso | 0,01...100 000 000 gal |
---|---|
Lunghezza di impulso [s] | 0,0025...2 |
Campo di misura [°F] | -4...176 |
---|---|
Risoluzione [°F] | 0,5 |
Punto di commutazione SP [°F] | -2,5...176 |
Punto di disattivazione rP [°F] | -3,5...175 |
Punto iniziale analogico [°F] | -4...140,5 |
Punto finale analogico [°F] | 31,5...176 |
In intervalli di [°F] | 0,5 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,2% MEW |
Precisione [K] | ± 2,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0...50 |
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Monitoraggio del flusso; contatore volumetrico; Contatori visualizzatori con preselezione; Monitoraggio della temperatura; isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; uscita di corrente/tensione/impulso; Tempo di ritardo disponibilità; display disattivabile; Display |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°F] | 14...140 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°F] | -13...176 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 145 | ||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 26 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK; FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 DN25 guarnizione piatta |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|