Sensore magneto-induttivo del flusso
SMF521
SMG65KGFFRKG/USD
Sensore magneto-induttivo del flusso
SMF521
SMG65KGFFRKG/USD
- Magnetic-inductive flow meter (SMF series) for the food and beverage industry
- Measured variables: flow rate, total volume, temperature, conductivity and fluid detection
- Easy to set up thanks to app-based menu, guided installation and hygienic pushbuttons
- Reduced cabling by combining supply voltage and output signals via an M12 connection
- Housing design increases shock and vibration resistance
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Diametro nominale | DN65 (2 1/2“) | ||||
Raccordo a processo | ifm-specific device flange |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | industria alimentare e delle bevande | ||
Fluidi | Liquidi conduttori; acqua; fluidi a base di acqua | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -20...150 | ||
Temperatura del fluido [°F] | -4...302 | ||
Min. pressione di scoppio |
|
||
Resistenza a pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 250; (24V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 5 |
Principio di misura | magnetic-inductive |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 2 |
---|
Ingressi
Ingressi |
|
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segnale di uscita |
|
||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||
Uscita impulsi | Contatore di portata | ||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||
Resistente a sovraccarico | si |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Carico max [Ω] | 500 |
Risoluzione uscita analogica | 0.38 µA |
Numero delle uscite digitali | 2 |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 0...10000 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||||
Risoluzione |
|
||||
Indicazioni per l'impostazione di fabbrica |
|
||||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||||
Punto finale analogico AEP |
|
||||
Taglio del flusso minimo LFC |
|
||||
Lunghezza di impulso [s] | 0,002...2 | ||||
Valenza dell’impulso | 0,004...99990000 I |
Campo di misura [°C] | -20...150 |
---|---|
Campo di misura [°F] | -4...302 |
Campo di indicazione [°C] | -20...150 |
Campo di indicazione [°F] | -4...302 |
Risoluzione [°C] | 0,01 |
Risoluzione [°F] | 0,1 |
Punto iniziale analogico [°C] | -20...116 |
Punto iniziale analogico [°F] | -4...240,8 |
Punto finale analogico [°C] | 14...150 |
Punto finale analogico [°F] | 57,2...302 |
Campo di misura [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Campo di indicazione [µS/cm] | 0...100000 |
Risoluzione [µS/cm] | 1 |
Punto iniziale analogico [µS/cm] | 0...80000 |
Punto finale analogico [µS/cm] | 20000...100000 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità | 0,1% MW |
Precisione [K] | ± 1 |
---|---|
Ripetibilità [K] | ± 0,5 |
Precisione (nel campo di misura) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità | ± 5% MW |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,3 |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo di risposta [s] | < 3; (Velocità del flusso: ≥ 0,5m/s) |
---|
Tempo di risposta [s] | < 2 |
---|
Software / Programmazione
Funzioni di diagnostica | rilevamento della direzione del flusso; liquid detection |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
Versione IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||
Modo SIO | si | ||||||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||||||
Dati di processo analogici | 6 | ||||||||||||||
Dati di processo digitali | 8 | ||||||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | rilevamento della direzione del flusso; totalizzatore; Speicher; contatore delle ore operative; temperatura interna; funzione di simulazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura ambiente [°F] | -4...149 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°F] | -4...176 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 81 | ||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 7000 |
---|---|
Corsa di rodaggio | 5 x DN |
Corsa di runout | 2 x DN |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); flangia: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); electronics fixture: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); elettronica: 1.4404 (AISI 316L); visualizzatore: polysulfane; visualizzatore-Guarnizione: FKM; Anello LED: PP |
Materiali a contatto con il fluido | Tratto di misura: PFA; electrodes: 1.4435 (acciaio inox AISI 316L) |
Diametro nominale | DN65 (2 1/2“) |
Raccordo a processo | ifm-specific device flange |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | ≤ 0,4 μm |
Elementi di indicazione e comando
Impostazione di fabbrica | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicazione |
|
||||||||
Display | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Lingua | tedesco; inglese; spagnolo; francese; italiano; giapponese; coreano; portoghese; cinese | ||||||||
Elementi di comando |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|