Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Semplice raccordo a processo tramite adattatore
Caratteristiche del prodotto
Raccordo a processo | G 1/2 filettatura esterna |
---|
Applicazione
Fluidi | Liquidi; Fluidi gassosi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -20...70 |
Resistenza a pressione [bar] | 30 |
Temperatura del fluido [°C] | -20...70 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -20...70 |
---|
Dati elettrici
Collegamento ad amplificatore di controllo | VS4000 |
---|
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 3...100 |
Intervallo di regolazione [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
Massima sensibilità [cm/s] | 100...7500 |
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] | 30 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
Marchio ATEX |
|
||
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 8519 |
Dati meccanici
Peso [g] | 367,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | G 1/2 filettatura esterna |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 6 m, TPE-S; Max. lunghezza del cavo: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm² |
---|