Amplificatore di controllo per sensori di flusso
SR0150
VS3000/24VDC
Amplificatore di controllo per sensori di flusso
SR0150
VS3000/24VDC
- Per il collegamento di sensori di flusso
- Monitoraggio integrato di flusso, temperatura e cavo
- Uscite di commutazione impostabili per monitorare flusso e temperatura
- Display a barre LED ben leggibile, a colori
- Trasmissione del segnale mediante contatti relè a potenziale zero
Applicazione
Applicazione | Monitoraggio del flusso; Monitoraggio della temperatura; Monitoraggio del cavo |
---|
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | -20...10 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | 90 |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10...80; (regolabile (morsetti a resistenza fissa 22-23)) |
Numero canali | 1 |
Uscite
Comportamento in caso di anomalia | con sottotensione si disattivano tutti i relè; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" si accende |
---|---|
Modello elettrico | relè |
Carico del contatto | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso | Relé attivato dalla corrente e mentre sussiste la disponibilità di tempo del temporizzatore |
Funzione di commutazione monitoraggio della temperatura | il relè si eccita se la temperatura è troppo alta |
Funzione di commutazione monitoraggio del cavo | Relé con caduta alla rottura del collegamento o in caso di cortocircuito |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 3 |
---|
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Potenziometro |
---|---|
Selezione liquidi / gas | rotture del filo; Stato di consegna: monitoraggio di fluidi liquidi.; Per il monitoraggio di fluidi gassosi: collegare a ponte i morsetti 23 / 24. |
Regolazione del punto di commutazione | Potenziometro |
Campo di temperatura [°C] | 0...80 |
Riproductibilità della soglia [K] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 263 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 237,5 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Dimensioni [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materiali | PBT |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; rapido |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore Combicon: |
---|