Amplificatore di controllo per sensori di flusso
SR5900
SRM12XXBFPKG/
Amplificatore di controllo per sensori di flusso
SR5900
SRM12XXBFPKG/
- Monitoraggio affidabile di fluidi liquidi e gassosi nelle tubazioni
- Per collegare sensori di flusso con grande profondità di immersione
- Utilizzabile per sensori in ceramica, inox e titanio
- Semplice regolazione dei punti di commutazione per una rapida messa in funzione
- Display a barre LED per visualizzare punto di commutazione e stato del flusso
Applicazione
Applicazione | Monitoraggio del flusso; Monitoraggio del cavo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19...36 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 70 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Numero canali | 1 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso | L'uscita commuta con flusso: ON con funzione uscita = NO / OFF con funzione uscita = NC |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | pulsante |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; (con sensore montato) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 342 |
Dati meccanici
Peso [g] | 225,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; ottone |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|