- Prodotti
- Condition Monitoring
- Sistemi per la misurazione del consumo di acqua
- Sensori di flusso ad ultrasuoni
- SUH401
Sensore di flusso ad ultrasuoni
SUH401
SUC50IJBFRKG/US
Sensore di flusso ad ultrasuoni
SUH401
SUC50IJBFRKG/US
- Accurate flow measurement of ultrapure water, water and edible oils
- Il tubo di misura robusto e privo di componenti, in acciaio inossidabile, offre un'elevata resistenza ai fluidi e una tenuta stagna permanente
- Il processo di misurazione in linea, estremamente accurato, elimina le influenze dovute alla variazione dello spessore delle pareti e dei materiali dei tubi
- Il LED di stato segnala lo stato del sensore e consente di trarre conclusioni sulla qualità del processo
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Raccordo a processo | Clamp 2" DIN 32676 series C (ASME BPE) |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Fluidi | Acqua ultrapura; acqua; fluidi a base di acqua; edible oils | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido |
|
||
Min. pressione di scoppio |
|
||
Resistenza a pressione |
|
||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 75 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 5 |
Principio di misura | ultrasuoni |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 2 |
---|
Ingressi
Ingressi |
|
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segnale di uscita |
|
||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||
Resistente a sovraccarico | si |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
---|---|
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Numero delle uscite digitali | 2 |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 0...10000 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||||
Risoluzione |
|
||||
Punto di commutazione SP |
|
||||
Punto di disattivazione rP |
|
||||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||||
Punto finale analogico AEP |
|
||||
Taglio del flusso minimo LFC |
|
||||
Punto finale di frequenza FEP |
|
||||
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 1...10000 |
Lunghezza di impulso [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valenza dell’impulso | 0,01...99990000 l; 0,026...26414563,515 gal |
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto finale analogico |
|
||
Punto iniziale di frequenza FSP |
|
||
Punto finale di frequenza FEP |
|
||
Frequenza sul punto finale FRP [Hz] | 1...10000 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ripetibilità | ± 0,2 % MEW |
Precisione [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] | 0,2 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / Programmazione
Funzioni diagnostiche | rilevamento della direzione del flusso; qualità del segnale |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Versione IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||||||||||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 160 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 936,1 |
---|---|
Corsa di rodaggio | 5 x DN |
Corsa di runout | 1 x DN |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); visualizzatore: PFA; Guarnizione visualizzatore: FKM; connettore: POKAN |
Materiali a contatto con il fluido | Tratto di misura: 1.4404 (AISI 316L) |
Diametro nominale | DN50 (2“) |
Raccordo a processo | Clamp 2" DIN 32676 series C (ASME BPE) |
Raccordo a processo adatto per tubi standard | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serie C); (DIN EN 10357 series C) |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | ≤ 0.8 µm / 32 µin |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; Contatti: dorato |
diagrammi e curve
Indicazioni per la perdita di pressione
|
|
---|
depotenziamento temperatura ambiente
|
|
---|