• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di flusso
  4. Flussimetri con tecnologia Vortex
  5. SV4050

Flussostato Vortex

SV4050

SVM12XXXD0KG/US-100

Flussostato Vortex

SV4050

SVM12XXXD0KG/US-100

  • Rilevamento affidabile del flusso e della temperatura del fluido
  • Uscita analogica lineare precisa
  • Adatto per acqua e fluidi a base di acqua
  • Per il montaggio in tubature
  • Alta precisione del monitoraggio del flusso e della temperatura
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/2 DN8
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Elemento di misura 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe B)
Applicazione per applicazioni industriali
Montaggio Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori
Fluidi acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti
Temperatura del fluido [°C] -40...100
Min. pressione di scoppio [bar] 25
Min. pressione di scoppio [MPa] 2,5
Resistenza a pressione [bar] 12
Resistenza a pressione [MPa] 1,2
Indicazioni per la resistenza alla pressione
fino a 40° C
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8...33 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 2
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))
Carico max [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
0,9...15 l/min 0,133...2,21 m/s
Monitoraggio della temperatura
Surriscaldamento sonda di temperatura 1 K/mW
Campo di misura [°C] -40...100
Precisione / Deriva
Monitoraggio del flusso
Precisione (nel campo di misura) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (acqua)
Ripetibilità 0,2; (% del valore finale)
Monitoraggio della temperatura
Precisione [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
Tempi di reazione
Monitoraggio del flusso
Tempo di risposta [s] 0,5
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -30...85
Grado di protezione IP 65
Cavitazione P(assoluto) scarico / P(differenza) > 5,5 per evitare cavitazione
Test / Certificazioni
EMC
EN 61326-2-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 con acqua / 10...61 Hz 1 mm
con acqua / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [anni] 380
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 65
Materiali PA 6T
Materiali a contatto con il fluido ETFE; PA 6T; FKM
Coppia di serraggio [Nm] 12
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/2 DN8
Osservazioni
Osservazioni
MW = valore letto
MEW = valore finale
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato
diagrammi e curve
Perdita di pressione
dP Perdita di pressione
Q flusso
Durata d'uso minima 10 anni riferita a flusso e alte temperature del fluido
resistenza alla pressione (bar)