Flussimetro con tecnologia Vortex e display
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
Flussimetro con tecnologia Vortex e display
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
- Rilevamento affidabile del flusso e della temperatura del fluido
- Uscita analogica lineare precisa
- Possibilità di ruotare il display per ottimizzarne l'orientamento
- Display ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde
- Adatto per acqua, acqua deionizzata e acqua di raffreddamento
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 DN8 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |
---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | |
Fluidi | acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti | |
Temperatura del fluido [°C] | -10...90 | |
Resistenza a pressione [bar] | 12 | |
Resistenza a pressione [MPa] | 1,2 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 3,9 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 3 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||
Punto finale analogico AEP |
|
||
Incremento |
|
||
Dinamica di misura | 1:20 |
Campo di misura [°C] | -10...90 |
---|---|
Campo di indicazione [°C] | -30...110 |
Risoluzione [°C] | 0,5 |
Punto iniziale analogico [°C] | -10...70 |
Punto finale analogico [°C] | 10...90 |
In intervalli di [°C] | 0,5 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | ± 2 % MEW; (acqua) |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,5 % MEW |
Precisione [K] | ± 1 |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Damping uscita analogica dAA; Display |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...80 | ||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 342 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 439,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 30 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 DN8 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|
resistenza alla pressione (bar)
|
|
---|