Flussostato Vortex
SV5150
SVM34XXXD0KG/US-100
Flussostato Vortex
SV5150
SVM34XXXD0KG/US-100
- Rilevamento affidabile del flusso e della temperatura del fluido
- Uscita analogica lineare precisa
- Adatto per acqua e fluidi a base di acqua
- Per il montaggio in tubature
- Alta precisione del monitoraggio del flusso e della temperatura
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 DN10 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | |
---|---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe B) | |
Applicazione | per applicazioni industriali | |
Montaggio | Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori | |
Fluidi | acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti | |
Temperatura del fluido [°C] | -40...100 | |
Min. pressione di scoppio [bar] | 25 | |
Min. pressione di scoppio [MPa] | 2,5 | |
Resistenza a pressione [bar] | 12 | |
Resistenza a pressione [MPa] | 1,2 | |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (acqua: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA); acqua-glicole: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo vedere Figura 2) |
Carico max [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Surriscaldamento sonda di temperatura | 1 K/mW |
---|---|
Campo di misura [°C] | -40...100 |
Precisione / Deriva
Precisione (nel campo di misura) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (acqua) |
---|---|
Ripetibilità | 0,2; (% del valore finale) |
Precisione [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 0,5 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...85 | |
Grado di protezione | IP 65 | |
Cavitazione | P(assoluto) scarico / P(differenza) > 5,5 per evitare cavitazione |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 380 | ||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 79 |
---|---|
Materiali | PA 6T |
Materiali a contatto con il fluido | ETFE; PA 6T; EPDM |
Coppia di serraggio [Nm] | 12 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 DN10 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
diagrammi e curve
Perdita di pressione
|
|
---|
Durata d'uso minima 10 anni riferita a flusso e alte temperature del fluido
|
|
---|
Determinazione della viscosità cinematica (v) di miscele di glicole e acqua in funzione della temperatura
|
|
---|
determinazione del valore di correzione Qo per miscele di acqua e glicole
|
|
---|
Soglia di risposta Q(min) in funzione della viscosità cinematica
|
|
---|
resistenza alla pressione (bar)
|
|
---|