Trasmettitore di temperatura
TA2603
TA025FLEN14-A-ZVG/US
Trasmettitore di temperatura
TA2603
TA025FLEN14-A-ZVG/US
- Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
- Dinamica di risposta particolarmente valida e tempo di ritardo disponibilità molto breve
- Corpo robusto in acciaio inox con resistenza alla pressione molto elevata
- Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [°F] | -58...302 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/4" NPT |
Lunghezza sonda EL [mm] | 25 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) | ||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | ||
Resistenza a pressione [bar] | 400 | ||
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 400 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [°F] | -58...302 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | 0...300 °F |
Risoluzione uscita analogica [K] | 0,04 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] | 0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 572 | ||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 87,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 18,7 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/4" NPT |
Diametro della sonda [mm] | 6 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 25 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|