Trasmettitore di temperatura
TA3105
TA-025CLEM14-A-ZVG/US
Trasmettitore di temperatura
TA3105
TA-025CLEM14-A-ZVG/US
- Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Dinamica di risposta particolarmente valida e tempo di ritardo disponibilità molto breve
- Corpo robusto in acciaio inox con resistenza alla pressione molto elevata
- Alto grado di protezione per i requisiti delle macchine mobili
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 25 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 400 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Risoluzione uscita analogica [K] | 0,04 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] | 0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 1092 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 89 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 18,8 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna |
Diametro della sonda [mm] | 6 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 25 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|