Trasmettitore di temperatura
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
Trasmettitore di temperatura
TAA131
TAA060CCDR14-ASIVG/US
- Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
- Dinamica di risposta particolarmente valida e tempo di ritardo disponibilità molto breve
- Corpo robusto in acciaio inox con resistenza alla pressione molto elevata
- Con interfaccia AS-i
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 60 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) | ||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | ||
Temperatura del fluido |
|
||
Resistenza a pressione [bar] | 400 | ||
Profondità minima di immersione [mm] | 15 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 25 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Modello elettrico | AS-i |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 60 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
Risoluzione uscita analogica [K] | 0,05 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
---|---|
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 348 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11 |
---|---|
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | 3.C |
Dati meccanici
Peso [g] | 169,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 30 / L = 127,9 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna |
Lunghezza sonda EL [mm] | 60 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|