Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite analogiche: 1 |
Campo di misura |
|
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna |
Lunghezza sonda EL [mm] |
87,5 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Elemento di misura |
1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido |
< 150; (< 40 min) °C |
< 302; (< 40 min) °F |
|
Resistenza a pressione [bar] |
300 |
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
Sensore |
Per il montaggio con adattatori valgono i dati della scheda tecnica dell'adattatore. |
|
Profondità minima di immersione [mm] |
15 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...31,6 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 25 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
1 |
Segnale di uscita |
segnale analogico |
Modello elettrico |
AS-i |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] |
87,5 |
Campo di misura |
|
Risoluzione
Risoluzione uscita analogica [K] |
0,05 |
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] |
± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) |
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] |
< ± 0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] |
1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
348 |
Parametri AS-i
Versione AS-i |
2.11 |
Configurazione I/O AS-i [hex] |
7 |
Codice ID AS-i [hex] |
3.C |
Dati meccanici
Peso [g] |
258,5 |
Dimensioni [mm] |
Ø 30 / L = 190,5 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PA |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] |
30...50 |
Raccordo a processo |
collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna |
Lunghezza sonda EL [mm] |
87,5 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Funzionamento |
1 x LED, verde |
anomalia |
1 x LED, rosso |
|
Osservazioni
Osservazioni |
I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione. |
in riferimento a UL: per l'utilizzo in un circuito elettrico a bassa tensione con protezione da sovracorrente |
secondo UL873 Tab.28.1 o Imax = 100/Ub (Ub = tensione del circuito elettrico) |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |