- Prodotti
- Sensori
- Sensori di temperatura
- Trasmettitori con monitoraggio automatico per l'industria alimentare
- TCC541
Trasmettitore di temperatura
TCC541
TCC150K1ER12-A-DKG/US
Trasmettitore di temperatura
TCC541
TCC150K1ER12-A-DKG/US
- Immediata segnalazione delle derive del valore letto
- Miglioramento della garanzia di qualità tra gli intervalli di calibrazione
- Design robusto per misurazioni sempre precise in ambienti difficili
- Trasparente monitoraggio del sensore grazie alla registrazione dei dati di diagnosi
- Funzione di simulazione per semplificare il montaggio
- Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 150 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000 |
Elemento di riferimento | 1 x NTC |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 160 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 10; (24 V) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 6 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico; IO-Link; stato di controllo della calibrazione |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NC; (segnale di diagnosi) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Uscita di diagnostica | stato di controllo della calibrazione e diagnosi errori |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Indicazioni per il campo di misura |
|
||
Impostazione di fabbrica | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
Limite di controllo della calibrazione [K] | 0,5...3 | ||
In intervalli di [K] | 0,05 |
Risoluzione uscita analogica [K] | 0,05 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] | ± 0,2 |
---|---|
Precisione IO-Link [K] | ± 0,2 |
Coefficiente di temperatura uscita analogica [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,02; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Coefficiente di temperatura IO-Link [% dell'intervallo per 10 K] | < ± 0,01; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Display; scala uscita analogica; limite di controllo della calibrazione; logica di commutazione uscita di diagnosi; modalità di simulazione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 1 | ||||
Dati di processo digitali | 1 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,4 | ||||
Risoluzione IO-Link temperatura [K] | 0,01 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 | |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 329 | ||||
Indicazioni per la certificazione |
|
||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 463 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 50 / L = 244 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEI; FKM; PFA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK |
Coppia di serraggio [Nm] | 30...50 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | Ra: < 0,8 |
Diametro della sonda [mm] | 6 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 150 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|