Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite analogiche: 1 |
Campo di misura |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Raccordo a processo |
Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Lunghezza sonda EL [mm] |
100 |
Applicazione
Elemento di misura |
1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] |
100 |
Resistenza al vuoto [mbar] |
-1000 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
1 |
Segnale di uscita |
segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20 |
Carico max [Ω] |
300 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Impostazione di fabbrica |
0...100 °C |
Risoluzione
Risoluzione uscita analogica [K] |
0,04 |
Risoluzione display [K] |
0,1 |
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] |
0,1; (con deriva dalla condizione di riferimento 25°C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] |
1 / 3 |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN IEC 68-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
405 |
Indicazioni per la certificazione |
certificato di fabbrica disponibile per il download su www.factory-certificate.ifm |
|
Certificazione UL |
Numero di certificazione UL |
K001 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
398,5 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); PEI; FKM |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4404 (AISI 316L) elettrolucidato |
Raccordo a processo |
Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido |
Ra: < 0,8 |
Diametro della sonda [mm] |
6 |
Lunghezza sonda EL [mm] |
100 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
Display LED a 7 segmenti, 4 digit |
|
Unità di indicazione/stato, °C / °F |
|
Osservazioni
Osservazioni |
MS = campo di misura impostato |
I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |