Sensore di temperatura con impostazione intuitiva del punto di commutazione
TK7110
TK-050CLFR14-QSPKG / US
Sensore di temperatura con impostazione intuitiva del punto di commutazione
TK7110
TK-050CLFR14-QSPKG / US
- Semplice impostazione del punto di commutazione tramite due ghiere ben leggibili
- Regolazione dei punti di commutazione senza temperatura del sistema applicata
- Due uscite di commutazione con isteresi fissa
- Dinamica di risposta particolarmente valida e tempo di ritardo disponibilità molto breve
- Blocco meccanico per evitare un cambiamento di posizione involontario
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 50 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | -40...145 |
Resistenza a pressione [bar] | 400 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 0,5 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
Precisione / Deriva
Effetto della temperatura per ogni 10 K [K] | 0,1 **) |
---|---|
Ripetibilità [K] | ± 0,1 |
Precisione di regolazione [K] | ± 3 |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Riscontri ad anello per messa a punto |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 | |||
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 643,1 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 103,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PC; PBT; FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 35 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 |
Diametro della sonda [mm] | 6 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 50 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|