Sensore di temperatura con raccordo a processo
TM4501
TM-030KFER12- /US/
Sensore di temperatura con raccordo a processo
TM4501
TM-030KFER12- /US/
- Misurazione precisa della temperatura in serbatoi, cisterne e tubature
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Tempo di risposta molto breve per l’utilizzo in processi con variazioni rapide della temperatura
- Corpo robusto in acciaio inox con alto grado di protezione ed elevata resistenza alla pressione
- Raccordo a processo variabile tramite adattatori
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 30 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A) | ||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | ||
Resistenza a pressione [bar] | 160 | ||
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
||
Profondità minima di immersione [mm] | 15 |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 30 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 22831,05 |
Dati meccanici
Peso [g] | 134,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) elettrolucidato |
Coppia di serraggio [Nm] | 30...50 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | Ra: < 0,8 |
Diametro della sonda [mm] | 6 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 30 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|