- Prodotti
- Sensori
- Sensori di temperatura
- Sensori con montaggio schermato per l'industria alimentare
- TM4599
Sensore di temperatura con raccordo a processo
TM4599
TM-000KLER12-/US/
Sensore di temperatura con raccordo a processo
TM4599
TM-000KLER12-/US/
- Adatti a settori asettici e robusti
- Dimensioni ideali per spazi ridotti
- Tenuta sicura nel processo
- Adattatori per tutti i raccordi a processo comuni
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura [°C] | -50...140 |
---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica montaggio schermato |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Temperatura del fluido [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [°C] | -50...140 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 10 / 40; (per acqua (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 69K; (in combinazione con il rispettivo connettore) |
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 12683,9 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 126,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PEEK |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); PEEK |
Coppia di serraggio [Nm] | 10 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 guarnizione conica montaggio schermato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|