Sensore di temperatura con display
TN2511
TN-045KCBD18-MFPKG/US/
Sensore di temperatura con display
TN2511
TN-045KCBD18-MFPKG/US/
- Campo di analisi della temperatura molto vasto
- Uscita di commutazione programmabile con IO-Link e uscita analogica graduabile
- Utilizzo semplice e intuitivo con 3 pulsanti
- Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
- LED ben visibili per l'indicazione dello stato di commutazione
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||
Raccordo a processo | collegamento filettato M18 x 1,5 Filettatura interna | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 45 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Profondità minima di immersione [mm] | 12 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10 |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Impostazione di fabbrica | -40...150 °C / -40...302 °F | ||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto finale analogico |
|
||
In intervalli di |
|
Risoluzione uscita di commutazione [K] | 0,1 |
---|---|
Risoluzione uscita analogica [K] | Uscita di corrente: MS / 4096; Uscita di tensione: MS / 3561 |
Risoluzione display [K] | 0,1 |
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Precisione uscita analogica [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisione display [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] | 0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping; Display |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 470 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 207 |
---|---|
Corpo | dimensioni compatte per adattatore |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Raccordo a processo | collegamento filettato M18 x 1,5 Filettatura interna |
Lunghezza sonda EL [mm] | 45 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|