Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
Campo di misura |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Raccordo a processo |
collegamento filettato 1/4" NPT |
Lunghezza sonda EL [mm] |
50 |
Applicazione
Particolarità |
contatti dorati |
Elemento di misura |
1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi |
Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] |
400 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
1 |
Watchdog integrato |
si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero delle uscite digitali: 2; numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico |
PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
250 |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20 |
Carico max [Ω] |
500 |
Uscita analogica tensione [V] |
0...10 |
Min. impedenza di uscita [Ω] |
2000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Impostazione di fabbrica |
0...300 °F |
Punto di commutazione SP |
-49,8...150 °C |
-57,6...302 °F |
|
Punto di disattivazione rP |
-50...149,8 °C |
-58...301,6 °F |
|
Punto iniziale analogico |
-50...145 °C |
-58...293 °F |
|
Punto finale analogico |
-45...150 °C |
-49...302 °F |
|
In intervalli di |
|
Risoluzione
Risoluzione uscita di commutazione [K] |
0,1 |
Risoluzione uscita analogica [K] |
Uscita di corrente: MS / 4096; Uscita di tensione: MS / 3561 |
Risoluzione display [K] |
0,1 |
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisione uscita analogica [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Precisione display [K] |
± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Coefficiente di temperatura [% dell'intervallo per 10 K] |
0,1; (In caso di differenza dalla condizione di riferimento 25 ± 5 °C) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] |
1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping; Display; uscita di corrente/tensione |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...100 |
Grado di protezione |
IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Resistenza agli urti |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
207 |
Certificazione UL |
Numero di certificazione UL |
K015 |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
210,5 |
Materiali |
1.4404 (AISI 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiali a contatto con il fluido |
1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo |
collegamento filettato 1/4" NPT |
Lunghezza sonda EL [mm] |
50 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Display |
2 x LED, verde |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
Valori letti |
indicazione alfanumerica, rosso / verde 4 digit |
|
Osservazioni
Osservazioni |
MS = campo di misura impostato |
I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |