temperature plug for hygienic applications
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
temperature plug for hygienic applications
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
- Per l’analisi del segnale di sensori di temperatura e sonde a resistenza
- Ideal for demanding control tasks thanks to high resolution
- Hygienic stainless steel housing with status LED
- Ampio campo di misura della temperatura
- Analogue and switching output as well as IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|---|
Campo di misura [°F] | -148...572 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | per elementi di misura Pt100 e Pt1000 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 2 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico; IO-Link; segnale di commutazione; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | not locked in place |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [°F] | -148...572 |
---|---|
Impostazione di fabbrica | 0...300 °F |
Risoluzione uscita analogica [K] | 0,032; (MS: 0...300 °F) |
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] | ± 0,18; (MS: 0...300 °F) ; oppure ± (0,067 % MS) |
---|---|
Precisione IO-Link [K] | ± 0,09 |
Coefficiente di temperatura uscita analogica [% dell'intervallo per 10 K] | < 0,1 |
Coefficiente di temperatura IO-Link [% dell'intervallo per 10 K] | < 0,06 |
Tempi di reazione
Max. tempo del ciclo di misura/indicazione [ms] | 350 |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | scala uscita analogica; calibration adjustment; isteresi / finestra; logica di commutazione; modalità di simulazione |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1.3 |
Risoluzione IO-Link temperatura [K] | 0,02 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 53,7 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | LED: PA; Corpo: 1.4404 (AISI 316L) |
Materiale guarnizione | FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM; Contatti: dorato |
---|