• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di temperatura
  4. Convertitori del segnale di temperatura
  5. TP2007

temperature plug for hygienic applications

TP2007

TP-CDC-AFZVG/US/

temperature plug for hygienic applications

TP2007

TP-CDC-AFZVG/US/

  • Per l’analisi del segnale di sensori di temperatura e sonde a resistenza
  • Ideal for demanding control tasks thanks to high resolution
  • Hygienic stainless steel housing with status LED
  • Ampio campo di misura della temperatura
  • Analogue and switching output as well as IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
-100...300 °C -148...572 °F
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Applicazione per elementi di misura Pt100 e Pt1000
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...32 DC
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] 2
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita segnale analogico; IO-Link; segnale di commutazione; (configurabile)
Modello elettrico PNP/NPN
Numero delle uscite digitali 1
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] (Ub-13,5)/0,0215
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito not locked in place
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-100...300 °C -148...572 °F
Impostazione di fabbrica 0...100 °C
Risoluzione uscita analogica [K] 0,017; (MS: -10...150 °C)
Precisione / Deriva
Precisione uscita analogica [K] ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; oppure ± (0,067 % MS)
Precisione IO-Link [K] ± 0,05
Coefficiente di temperatura uscita analogica [% dell'intervallo per 10 K] < 0,1
Coefficiente di temperatura IO-Link [% dell'intervallo per 10 K] < 0,06
Tempi di reazione
Max. tempo del ciclo di misura/indicazione [ms] 350
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione scala uscita analogica; calibration adjustment; isteresi / finestra; logica di commutazione; modalità di simulazione
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1.3
Risoluzione IO-Link temperatura [K] 0,01
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2 if frequencies above 40 MHz occur, the housing must be grounded
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dati meccanici
Peso [g] 53,9
Dimensioni [mm] 65 x 27,4 x 27,4
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali LED: PA; Corpo: 1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione FKM
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
stato 1 x LED, verde
Stato di commutazione 1 x LED, arancione
Osservazioni
Osservazioni
MS = campo di misura impostato
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: FKM; Contatti: dorato