- Prodotti
- TR2432
Amplificatore di controllo con display per sensori di temperatura Pt100/Pt1000
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
Amplificatore di controllo con display per sensori di temperatura Pt100/Pt1000
TR2432
TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V
- Ampio campo di controllo temperatura
- Con uscita di commutazione programmabile e uscita analogica graduabile
- Utilizzo semplice e intuitivo
- Indicazione locale della temperatura attuale
- Riconoscimento automatico del tipo di sensore collegato
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: TR2439 Confronta prodotti: TR2432 / TR2439 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Applicazione | per elementi di misura Pt100 e Pt1000 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (Tempo di risposta uscita analogica: 384 ms) |
Carico max [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (Tempo di risposta uscita analogica: 384 ms) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto finale analogico |
|
||
In intervalli di |
|
Risoluzione uscita di commutazione [K] | 0,1 |
---|---|
Risoluzione uscita analogica [K] | 0,1 |
Risoluzione display [K] | 0,1 |
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [K] | ± 0,3 |
---|---|
Precisione uscita analogica [K] | ± 0,3 |
Precisione display [K] | ± 0,3 |
Effetto della temperatura per ogni 10 K [K] | 0,1 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 130 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.0 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 207 |
Dati meccanici
Peso [g] | 231,2 |
---|---|
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); EPDM/X; PC; PBT; FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 filettatura esterna |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|