Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
Sonda flessibile di temperatura con raccordo a processo
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- Misurazione precisa della temperatura in serbatoi, cisterne e tubature
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Semplice raccordo a processo tramite raccordo di fissaggio o pozzetto
- Campo di misura della temperatura molto vasto
- Connessione semplice e stagna tramite connettore M12
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | Ø 6 mm | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 150; (temperature del fluido < 200 °C: 200) |
Applicazione
Elemento di misura | 1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Profondità minima di immersione [mm] | 15 |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 12 / 34; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 11415,5 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 282,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 6 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PFA/PTFE |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Raccordo a processo | Ø 6 mm |
Diametro della sonda [mm] | 6 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 150; (temperature del fluido < 200 °C: 200) |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 10 m, PTFE; resistente a temperature fino a 250°C |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |