Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile
TS285A
TS-200KLKM08..../3D/3G
- Misurazione precisa della temperatura sulle superfici delle macchine
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Dimensioni compatte per il montaggio in spazi ristretti
- Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato M8 filettatura esterna |
Applicazione
Elemento di misura | 1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A; Alimentazione di corrente max. 10 mA) |
---|---|
Montaggio | Sensore a contatto per corpi solidi |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 6 DC |
---|---|
Capacità di isolamento [V] | 2500; (isolamento tra corpo del sensore e struttura interna del sensore) |
Classe di isolamento | III |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Indicazioni per il campo di misura |
|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 8 / 20; (per acqua (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [anni] | 14269,4 |
Dati meccanici
Peso [g] | 111,05 |
---|---|
Corpo | Sonda avvitabile |
Dimensioni [mm] | M8 |
Definizione filettatura | M8 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | collegamento filettato M8 filettatura esterna |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, silicone; 4 x 0,34 mm² |
---|