Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- Misurazione precisa della temperatura sulle superfici delle macchine
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Dimensioni compatte per il montaggio in spazi ristretti
- Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
- Connessione semplice e stagna tramite connettore M12
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato M6 filettatura esterna |
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Montaggio | Sensore a contatto per corpi solidi |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 3 / 9; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 9927 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 148 |
---|---|
Corpo | Sonda avvitabile |
Dimensioni [mm] | M6 / L = 26 |
Definizione filettatura | M6 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | collegamento filettato M6 filettatura esterna |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, schermato |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato |