Sonda flessibile di temperatura con sensore piatto
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Sonda flessibile di temperatura con sensore piatto
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Misurazione precisa della temperatura sulle superfici delle macchine
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Dimensioni compatte per il montaggio in spazi ristretti
- Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | Sensore piatto 10 x 18 x 48 mm |
Applicazione
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Montaggio | Sensore a contatto per corpi solidi |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Indicazioni per il campo di misura |
|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
---|---|
|
|
MTTF [anni] | 14269,4 |
Dati meccanici
Peso [g] | 234,5 |
---|---|
Corpo | Sensore piatto |
Dimensioni [mm] | 10 x 18 x 48 |
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Raccordo a processo | Sensore piatto 10 x 18 x 48 mm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, silicone |
---|