Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile
TS5951
TS-500KLKM...
Sonda flessibile di temperatura con sonda avvitabile
TS5951
TS-500KLKM...
- Misurazione precisa della temperatura sulle superfici delle macchine
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Dimensioni compatte per il montaggio in spazi ristretti
- Ampio campo di misura della temperatura
- Resistenza alla pressione molto elevata
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | collegamento filettato M12 x 1,5 filettatura esterna |
Applicazione
Elemento di misura | 1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
---|---|
Montaggio | Sensore a contatto per corpi solidi |
Resistenza a pressione [bar] | 500 |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 4 / 12; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 12683,9 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 214,2 |
---|---|
Corpo | Sonda avvitabile |
Dimensioni [mm] | M12 x 1,5 / L = 31 |
Definizione filettatura | M12 x 1,5 |
Materiali | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Raccordo a processo | collegamento filettato M12 x 1,5 filettatura esterna |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, silicone; con ghiere per fili |
---|