Sonda di temperatura
TT2050
TT-200KBBD10-...../US/
Sonda di temperatura
TT2050
TT-200KBBD10-...../US/
- Misurazione precisa della temperatura in serbatoi, cisterne e tubature
- Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
- Tempo di risposta molto breve per l’utilizzo in processi con variazioni rapide della temperatura
- Corpo robusto in acciaio inox con alto grado di protezione ed elevata resistenza alla pressione
- Raccordo a processo variabile tramite adattatori
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | Ø 10 mm | ||
Lunghezza sonda EL [mm] | 260 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi |
Resistenza a pressione [bar] | 160 |
Profondità minima di immersione [mm] | 15 |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 260 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 | |
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 22831 |
Dati meccanici
Peso [g] | 77,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 10 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | Ø 10 mm |
Diametro della sonda [mm] | 10 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 260 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|