Sensore di temperatura con IO-Link
TV7603
TV7-025FLEN14-QFRVG/US
Sensore di temperatura con IO-Link
TV7603
TV7-025FLEN14-QFRVG/US
- Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
- Dinamica di risposta particolarmente valida e tempo di ritardo disponibilità molto breve
- Corpo robusto in acciaio inox con resistenza alla pressione molto elevata
- Due uscite di commutazione programmabili
- Trasmissione continua dei valori di processo tramite IO-Link
- Comunicazione e configurazione semplici tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Campo di misura [°F] | -58...302 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/4" NPT |
Lunghezza sonda EL [mm] | 25 |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) | ||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | ||
Resistenza a pressione [bar] | 400 | ||
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Watchdog integrato | si |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [°F] | -58...302 |
---|---|
Punto di commutazione SP [°F] | -57,6...302 |
Punto di disattivazione rP [°F] | -58...301,6 |
In intervalli di [°F] | 0,1 |
Risoluzione uscita di commutazione [K] | 0,1 |
---|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [K] | ± 0,3 |
---|---|
Effetto della temperatura per ogni 10 K [K] | 0,1 **) |
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 1 / 3; (secondo DIN EN 60751) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping; Display |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link | 1.1 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 | |||
Grado di protezione | IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 542,6 | ||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 75 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); FKM |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L) |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/4" NPT |
Diametro della sonda [mm] | 6 |
Lunghezza sonda EL [mm] | 25 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|