Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
Campo di misura |
500...2500 °C |
932...4532 °F |
|
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Applicazione
Applicazione |
temperature di rinvenimento; vetro fuso; grafite; ceramica; metalli; forgiatura; sinterizzazione; trattamento termico; rulli |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
Corrente assorbita [mA] |
< 50 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] |
100; (50 V DC) |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
< 1 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
Ingressi
Entrata test |
Tipo 3 (IEC 61131-2) |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
1 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
150 |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20 |
Carico max [Ω] |
500 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a cortocircuito |
si |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Campo della lunghezza d'onda [µm] |
0,78...1,06 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
500...2500 °C |
932...4532 °F |
|
Punto di commutazione SP |
502...2500 °C |
936...4532 °F |
|
Punto di disattivazione rP |
500...2498 °C |
932...4528 °F |
|
Punto iniziale analogico |
500...2100 °C |
932...3812 °F |
|
Punto finale analogico |
900...2500 °C |
1652...4532 °F |
|
In intervalli di |
|
Risoluzione
Risoluzione uscita di commutazione [K] |
1 |
Risoluzione uscita analogica [K] |
0,2; (+ 0,03 % del campo di misura impostato) |
Risoluzione display [K] |
1 |
Precisione / Deriva
Precisione [K] |
< ± 0,3 %; (del valore letto, almeno 4 K (emissività = 1, T = 23°C)) |
Ripetibilità [K] |
1 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
2; (T > 900 °C) |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
Pulsanti di programmazione |
Opzioni di parametrizzazione |
Zona analogica; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Peakhold; emissività; funzione di simulazione |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link |
Tipo di trasmissione |
COM2 (38,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Modo SIO |
si |
Classe richiesta per porta master |
A |
Dati di processo analogici |
16 |
Dati di processo digitali |
1 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] |
3,6 |
DeviceID supportati |
Modo operativo |
DeviceID |
default |
718 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...65 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-20...80 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
95; (non condensante) |
Grado di protezione |
IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
|
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
74,3 |
Dati meccanici
Peso [g] |
455,5 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Materiali |
Boccola filettata: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); poliestere |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Display |
2 x LED, giallo |
Stato di commutazione |
1 x LED, giallo |
Indicazione della funzione |
Display LED a 7 segmenti, 4 digit |
Valori letti |
Display LED a 7 segmenti, 4 digit |
|
Elementi di comando |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Per proteggere il sensore di temperatura a infrarossi da campi elettrici e/o magnetici, è necessario utilizzare un cavo schermato. |
Lo schermo deve essere collegato al corpo tramite il connettore. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12 |
diagrammi e curve
|
1
|
diametro del punto di misura |
2
|
distanza di misura |
|