- Prodotti
- Sensori
- Sensori di temperatura
- Sensori di temperatura analogici ad infrarossi con display
- TW2100
Sensore di temperatura ad infrarossi
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
Sensore di temperatura ad infrarossi
TW2100
TW-029KLBM30-KFDKG/US
- Misurazione della temperatura affidabile e senza contatto di oggetti a temperatura molto alta
- Per applicazioni nell’industria siderurgica e del vetro
- Regolazione intuitiva di uscita analogica e di commutazione tramite pressione pulsanti
- Display ben leggibile per l’indicazione della temperatura attuale
- Corpo robusto e lente di precisione antigraffio per l'utilizzo in ambienti industriali critici
- Puntatore LED per l'orientamento e il controllo
- Comodo utilizzo tramite pulsanti o parametrizzazione tramite IO-Link
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Applicazione
Applicazione | asfalto; metallo rivestito; Liquidi; vetro; gomma; legno; ceramica; plastiche; vernici; prodotti alimentari; carta; tessili |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 1 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi
Entrata test | Tipo 3 (IEC 61131-2) |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 150 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Campo della lunghezza d'onda [µm] | 8...14 |
---|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto finale analogico |
|
||
In intervalli di |
|
Risoluzione uscita di commutazione [K] | 0,5 |
---|---|
Risoluzione uscita analogica [K] | 0,2; (+ 0,03 % del campo di misura impostato) |
Risoluzione display [K] | 0,5 |
Precisione / Deriva
Precisione [K] | < ± 1 %; (del valore letto, almeno 2 K (emissività = 1, T = 23°C)) |
---|---|
Ripetibilità [K] | 1 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 100 |
---|
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Pulsanti di programmazione |
---|---|
Opzioni di parametrizzazione | Zona analogica; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione; Damping; Peakhold; emissività; funzione di simulazione |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 16 | ||||
Dati di processo digitali | 1 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,6 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...80 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95; (non condensante) |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 84 |
Dati meccanici
Peso [g] | 445 | |
---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 206 | |
Definizione filettatura | M30 x 1,5 | |
Materiali | Boccola filettata: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); poliestere | |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|