Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite digitali: 2 |
Campo di misura |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Applicazione
Applicazione |
temperature di rinvenimento; grafite; ceramica; metalli; forgiatura; sinterizzazione; trattamento termico; rulli |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
10...34 DC |
Corrente assorbita [mA] |
30; (24 V) |
Classe di isolamento |
III |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
Numero delle uscite digitali: 2 |
Ingressi
Entrata test |
funzione test attiva con U(test) > 9 V |
Uscite
Numero totale uscite |
2 |
Segnale di uscita |
segnale di commutazione |
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite digitali |
2 |
Funzione uscita |
NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] |
150 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Campo della lunghezza d'onda [µm] |
1...1,7 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
350...1350 °C |
662...2462 °F |
|
Impostazione di fabbrica |
SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % |
Punto di commutazione SP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
Punto di disattivazione rP |
350...1340 °C |
662...2444 °F |
|
In intervalli di |
|
Risoluzione
Risoluzione uscita di commutazione [K] |
10 |
Risoluzione display [K] |
10 |
Precisione / Deriva
Precisione [K] |
< ± 1 %; (del valore finale (emissività = 1 e T = 23°C)) |
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione |
Pulsanti di programmazione |
Opzioni di parametrizzazione |
Isteresi; NO / NC; ritardo di attivazione/disattivazione |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
0...65 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-20...80 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
95; (non condensante) |
Grado di protezione |
IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
DIN EN 61000-4-3 HF irradiata |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV pinza di accoppiamento |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5 / 1 kV |
DIN EN 61000-4-6 HF condotta |
10 V |
EN 55011 emissione |
Classe B |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [anni] |
74,3 |
Dati meccanici
Peso [g] |
374 |
Corpo |
Tipo filettato |
Dimensioni [mm] |
M30 x 1,5 / L = 163 |
Definizione filettatura |
M30 x 1,5 |
Collegamento fibra ottica |
¼"-36UNS-2A |
Materiali |
Boccola filettata: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); poliestere |
Materiale lente |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo |
Indicazione della funzione |
Display LED a 7 segmenti, 2 digit |
Valori letti |
Display LED a 7 segmenti, 2 digit |
|
Elementi di comando |
|
Accessori
Fornitura |
|
Accessori opzionali |
Fibre ottiche:, E35061 / E35062 |
Testa di misura:, E35060 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
MW = valore letto |
MEW = valore finale |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento |
Connettore: 1 x M12 |