Sensore a ultrasuoni
UGT500
UGB00300EOKG/US
Sensore a ultrasuoni
UGT500
UGB00300EOKG/US
- Dimensioni molto compatte per utilizzo in spazi ristretti
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Rilevamento senza contatto, indipendentemente dal colore, dalla trasparenza o dalle caratteristiche di superficie dell'oggetto
- Semplice impostazione delle funzioni del dispositivo tramite cavo di programmazione
- LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione ed eco
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 40...300; (Target: 200 x 200 mm) |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 35 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,3 |
Frequenza del convertitore [kHz] | 300 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Ingressi
Ingresso di sincronizzazione | no |
---|---|
Ingresso Multiplex | no |
Uscite
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 8 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 40...300; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona morta [mm] | 40 |
Angolo di apertura cilindrico [°] | 15; (±2) |
Max. deriva dell'angolo di 90° sensore / oggetto [°] | ± 4 |
Precisione / Deriva
Compensazione della temperatura | si |
---|---|
Isteresi [%] | < 1 |
Deriva del punto di commutazione [%] | -5...5 |
Ripetibilità | 1 % |
Risoluzione [mm] | 2 |
Indicazioni su precisione / deriva | I valori indicati vengono raggiunti dopo un tempo di riscaldamento di almeno 20 minuti |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 202 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 78,5 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA; vetroceramica Epoxid |
Coppia di serraggio [Nm] | 50 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|