Sensore a ultrasuoni
UGT512
UGA02200GOKG/IO-LINK/US
Sensore a ultrasuoni
UGT512
UGA02200GOKG/IO-LINK/US
- Campo di rilevamento molto grande
- Regolazione intuitiva del campo di rilevamento premendo i pulsanti o tramite IO-Link
- LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione ed eco
- Funzione uscita NO/NC programmabile
- Rilevamento senza contatto, indipendentemente dal colore, dalla trasparenza o dalle caratteristiche di superficie dell'oggetto
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 200...2200; (Target: 200 x 200 mm) |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 55 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,3 |
Frequenza del convertitore [kHz] | 200 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 2 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 200...2200; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Zona morta [mm] | 200 |
Angolo di apertura cilindrico [°] | 14; (±2) |
Max. deriva dell'angolo di 90° sensore / oggetto [°] | ± 4 |
Precisione / Deriva
Compensazione della temperatura | si |
---|---|
Isteresi [%] | < 2 |
Deriva del punto di commutazione [%] | -2...2 |
Ripetibilità | 1 % |
Risoluzione [mm] | 1 |
Indicazioni su precisione / deriva | I valori indicati vengono raggiunti dopo un tempo di riscaldamento di almeno 20 minuti |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; secondo punto di commutazione; Ritardo di attivazione e disattivazione; commutazioni; Funzione teach; commutazione impulso luce/buio |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | si | ||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative | ||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 138 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 102 |
---|---|
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 97,5 |
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); PA; vetroceramica Epoxid |
Coppia di serraggio [Nm] | 50 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione teach | si |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|