- Prodotti
- UR0007
TAG RFID
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
TAG RFID
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 840...960 |
---|---|
Tipo di chip | Impinj Monza 4QT |
Dimensione blocchi [Byte] | 64 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 12 |
Codice elettronico del prodotto (EPC) | 12 Byte |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 151,046 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 47,5 x 51,5 x 10 |
Osservazioni
Quantità | 5 pezzo |
---|