Pozzetto per sensori di temperatura
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
Pozzetto per sensori di temperatura
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
- Efficace protezione duratura del sensore di temperatura
- Protezione da fluidi aggressivi ed elevate pressioni di processo
- Semplice sostituzione del sensore di temperatura durante il funzionamento
Applicazione
Modello | per sonde di temperatura EL = 200 mm |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 172 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 149,6 |
---|---|
Materiali | 1.4401 (acciaio inox / AISI 316) |
Collegamento sensore | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Raccordo a processo | 1/2" NPT |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|