Controllore di vibrazione con impostazione intuitiva del punto di commutazione
VKV021
VIBRATION MONITOR
Controllore di vibrazione con impostazione intuitiva del punto di commutazione
VKV021
VIBRATION MONITOR
- Monitoraggio costante e affidabile della vibrazione totale secondo DIN ISO 10816
- Uscita di commutazione con punto di commutazione e ritardo del tempo di risposta regolabili
- Semplice impostazione del punto di commutazione tramite due ghiere ben leggibili
- Con uscita corrente analogica per l'emissione della velocità di vibrazione
- LED ben visibile per l'indicazione di stato di commutazione e funzionamento
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 10...1000 |
Applicazione
Applicazione | Controllore di vibrazioni secondo DIN ISO 10816 |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Classe di isolamento | III |
Tipo di sensore | Sistema micro-elettromeccanico (MEMS) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 2 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1; Numero delle uscite analogiche: 1 |
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 500 |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 10...1000 |
Numero assi di misura | 1 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | < ± 3 |
---|---|
Deriva della linearità | 0,25 % |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] | 1...60 |
---|
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione | Anello di regolazione |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 | |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
MTTF [anni] | 510 |
Dati meccanici
Peso [g] | 113,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | M8 x 1,25 |
Materiali | PBT; PC; FKM; 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 15 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Scala disponibile | si | ||||
Elementi di comando |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|