- Prodotti
- VNA001
Sensore di vibrazioni
VNA001
VIBRATION SENSOR
Sensore di vibrazioni
VNA001
VIBRATION SENSOR
- Per il rilevamento affidabile delle vibrazioni di macchine e impianti
- Per il collegamento all'ingresso analogico di un sensore di vibrazione VNB
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione per i requisiti di ambienti industriali con condizioni critiche
- Corpo compatto e robusto in acciaio inox con alta resistenza meccanica al sovraccarico
- Ottima ripetibilità e minima deriva di linearità
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [g] | -25...25 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...6000 |
Principio di misura | capacitivo |
Applicazione
Modello | per il collegamento del sensore di vibrazioni VNB211 |
---|---|
Applicazione | rilevamento delle vibrazioni |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 7,2...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 16 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tipo di sensore | Sistema micro-elettromeccanico (MEMS) |
Uscite
Uscita analogica corrente [mA] | 0...10 |
---|---|
Carico max [Ω] | 300 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [g] | -25...25 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...6000 |
Principio di misura | capacitivo |
Sensibilità [µA/g] | 142 |
Numero assi di misura | 1 |
Precisione / Deriva
Deriva della linearità | 0,2 % |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...125 | |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 1818 |
Dati meccanici
Peso [g] | 49 |
---|---|
Tipo di montaggio | M8 x 1,25 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 250 m |