Sensore di vibrazioni
VNB001
VIBRATION SENSOR
Sensore di vibrazioni
VNB001
VIBRATION SENSOR
- Due uscite di commutazione per preallarme e allarme principale
- Memoria storica integrata con real-time clock per monitorare, visualizzare e registrare i valori
- Uscita corrente analogica graduabile per l'emissione della velocità di vibrazione
- Utilizzo dell'ingresso analogico per il monitoraggio di un'altra grandezza di misura
- Impostazione e visualizzazione dei parametri direttamente sul dispositivo o, in opzione, tramite il software di parametrizzazione
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [mm/s] | 0...500; (in funzione della frequenza di vibrazioni) |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 2...1000 |
Principio di misura | capacitivo |
Applicazione
Applicazione | Sensore di vibrazioni secondo ISO 10816 |
---|---|
Funzione di autodiagnosi | si |
Heartbeat | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9,6...30 DC; (o tramite USB (uscite di commutazione inattive)) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 70 |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tipo di sensore | Sensore di accelerazione micromeccanico |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 3; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 1; Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
Ingressi
Numero degli ingressi analogici | 1 |
---|---|
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 |
Uscite
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero delle uscite digitali | 2 | ||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 | ||||||
Corrente di carico minima [mA] | 100 | ||||||
Numero delle uscite analogiche | 1 | ||||||
Uscita analogica corrente [mA] | 4...22 | ||||||
Carico max [Ω] | 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500 | ||||||
Impostazione di fabbrica |
|
||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [mm/s] | 0...500; (in funzione della frequenza di vibrazioni) |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 2...1000 |
Principio di misura | capacitivo |
Numero assi di misura | 1 |
Precisione / Deriva
Errore di misura [% di valore finale] | ± 3% |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | USB |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 148 |
Dati meccanici
Peso [g] | 226,85 |
---|---|
Tipo di montaggio | set di montaggio M5 / M8 |
Dimensioni [mm] | 36 x 37,6 x 62,4 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso nichelato |
Coppia di serraggio [Nm] | 7 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Memoria dati
Memoria storica | si |
---|---|
Versione memoria dati | memoria circolare; FIFO |
Ora giusta | si; UTC, batteria tampone |
Posizione di archiviazione file | interno |
Intervallo di memoria | 5 min |
Capacità di memoria | 686774 dati |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - USB
Connettore: 1 x M8; codifica: A |