Sensore di accelerazione
VSA204
VIBRATION SENSOR
Sensore di accelerazione
VSA204
VIBRATION SENSOR
- Per il rilevamento affidabile delle vibrazioni di macchine e impianti
- Per il collegamento ad una centralina diagnostica per sensori di vibrazione
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione per i requisiti di ambienti industriali con condizioni critiche
- Corpo compatto e robusto in acciaio inox con alta resistenza meccanica al sovraccarico
- Ottima ripetibilità e minima deriva di linearità
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura vibrazione [g] | -150...150 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...10000 |
Principio di misura | capacitivo |
Applicazione
Particolarità | cavo schermato; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Modello | Per il collegamento alla centralina diagnostica esterna VSE |
Applicazione | rilevamento delle vibrazioni |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tipo di sensore | Sistema micro-elettromeccanico (MEMS) |
Uscite
Uscita analogica corrente [mA] | 0...10 |
---|---|
Carico max [Ω] | 300 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura vibrazione [g] | -150...150 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...10000 |
Principio di misura | capacitivo |
Sensibilità [µA/g] | 35,5 |
Numero assi di misura | 1 |
Precisione / Deriva
Deriva della linearità | 0,2 % |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...80 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 80; (40 °C: 50 % non condensante) |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
MTTF [anni] | 2104 | ||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 114,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | vite di montaggio | ||||
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L) | ||||
Coppia di serraggio [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 3 m, PUR, Ø 4 mm, schermato; Max. lunghezza del cavo: 250 m; schermo collegato al corpo; 4 x 0,14 mm² |