Centralina diagnostica per sensori di vibrazioni
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Centralina diagnostica per sensori di vibrazioni
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Per il monitoraggio affidabile delle vibrazioni di macchine e impianti
- Manutenzione predittiva grazie al monitoraggio di disequilibrio, stato del cuscinetto e della trasmissione
- Ingressi dinamici per il rilevamento simultaneo di max. quattro sensori di vibrazione
- Due uscite di commutazione per preallarme e allarme principale
- Ingressi analogici per il monitoraggio di altre grandezze fisiche
Caratteristiche del prodotto
Campo di frequenza [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
Applicazione
Modello | configurabile con software PC VES004 |
---|---|
Applicazione | monitoraggio continuo delle vibrazioni |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 20 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC; (utilizzando l'ingresso IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Corrente assorbita [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Classe di isolamento | III |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 8; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 2; numero degli ingressi dinamici: 4; Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
Ingressi
Numero totale ingressi | 6 |
---|---|
Numero degli ingressi analogici | 2 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 |
Risoluzione ingresso analogico | 12 |
Numero degli ingressi dinamici | 4 |
Ingresso dinamico - Segnale | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Ingresso dinamico - Risoluzione [bit] | 16 |
Ingresso dinamico - Campo di frequenza [Hz] | 0,1...12000 |
Ingresso dinamico - frequenza di campionamento [kSamples] | 100 |
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2; (configurabile) |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Numero delle uscite analogiche | 1; (configurabile) |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
Carico max [Ω] | 500 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di frequenza [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protocollo | PROFINET IO |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | 0...60 |
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 92 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 415,2 |
---|---|
Corpo | Corpo in plastica |
Tipo di montaggio | guida DIN; (TH35/EN60715) |
Dimensioni [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Materiali | PA |
Memoria dati
Ora giusta | si |
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Combicon: |
---|